??
CAD model selection
K1582.210051
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1582 - Indexing and clamping grip
Bill of material
K1582.210051
BESTKIPP
Order No.
K1582.210051
POS
Position
D
diameter
5 mm
D1
thread
M10X1
D2
diameter
40 mm
D3
diameter
18 mm
L
Length
46.9 mm
L1
Length
17 mm
H
height
24.9 mm
H1
height
13 mm
S
stroke
5 mm
SW
width across flats
10 mm
GEW
Approx. weight
0.0226 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245499069
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions